Une entreprise, une plate-forme, des possibilités illimitées
Le PowerHUBB ™ de Hubbell est une plate-forme d’éclairage et de contrôle Power over Ethernet (PoE) de niveau entreprise qui intègre de manière transparente des luminaires, des capteurs, des interfaces utilisateur et des logiciels pour une solution de contrôle de bâtiment évolutive et intelligente.

Infrastructure
Hubbell Premise Wiring fabrique un système entièrement intégré de câblage réseau cuivre et fibre, ainsi que des composants conçus pour répondre aux normes de performance et de fiabilité PoE.

Logiciels et contrôles
La plate-forme PowerHUBB de Hubbell Control Solutions fournit des capteurs intelligents, des interfaces utilisateur intuitives et une technologie PoE évolutive qui permet une solution logicielle d'entreprise hautement configurable avec analyse cloud.

Luminaires compatibles PoE
La gamme de luminaires compatibles PowerHUBB de Hubbell Lighting fournit un éclairage de qualité tout en réduisant la consommation d'énergie et le coût total de possession des installations PoE.
Infrastructure de réseau PoE
Les systèmes de câblage Hubbell sont soumis à une vérification continue des performances par des tiers et bénéficient d'une garantie complète de 25 ans sur le système d'assurance des applications MISSION CRITICAL®. Les systèmes de câblage à paires torsadées non blindées (UTP) Hubbell sont conçus pour prendre en charge les futures puissances IEEE 802.3bt, afin d'assurer un fonctionnement à long terme avec des applications émergentes telles que l'éclairage PoE. Pour plus d'informations, visitez www.hubbell-premise.com
Câble
HPW fournit des câbles réseau UTP spécifiques à faible perte d'énergie qui maximisent l'efficacité du système et sont homologués UL pour la distribution à puissance limitée (LP).
Racks et Armoires
HPW fabrique une large gamme de boîtiers et de racks utilisés pour héberger des panneaux et des commutateurs dans les centres de données, les placards ou les zones et zones éloignées.
Panneaux de connexion croisée
Les panneaux de brassage et les points de consolidation sont utilisés pour simplifier l'étiquetage et le raccordement aux commutateurs réseau dans les salles de télécommunications (TR) ou les zones de travail.