HUBBELL CANADA
Matrice en U 12T, Olive, Index 297, U26ART
Image of U26ART Matrice en U 12T, Olive, Index 297, U26ART

Matrice en U 12T, Olive, Index 297, U26ART

Marque: Burndy

No de catalogue: U26ART

Matrice en U en acier inoxydable, Olive, Index 297.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : olive
  • Index de matrice 297

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U26ART

Code de couleur

Olive

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

297

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627129

UPC 14 Digit GTIN

00781810627129

Dimensions

Poids

0.42 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1