HUBBELL CANADA
Image of 022011220 022011220

022011220

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 022011220

Kellems Wire Management, Support Grip, 2.00-2.49", Tin Coated Bronze, Closed Mesh.

Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

022011220

Construction

Woven

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type d'article

UPC

783585112206

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Lié au conducteur

Taille du câble

2.00"-2.49"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

5