HUBBELL CANADA
Image of 022031335 022031335

022031335

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 022031335

Kellems Wire Management, Light Duty Support Grip, 4.00"-4.49", Closed Mesh, Tin Coated Bronze.

Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

022031335

Construction

Woven

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type d'article

UPC

783585166308

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Lié au conducteur

Taille du câble

4.00"-4.49" (10.16-11.40)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes