HUBBELL CANADA
Image of 02218003 02218003

02218003

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02218003

Kellems Wire Management, Grip, Finger Type, Small.

Standard Product

Général

Application

Used to Immobilize

Catalog Number

02218003

Construction

Woven

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type d'article

UPC

783585369679

Dimensions

Taille de l'afficheur

Small

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes