HUBBELL CANADA
Image of 07406015 07406015

07406015

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07406015

Connecteur étanche Kellems® mâle droit isolé, 1 ¼" avec maillure

Insulated

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

07406015

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type d'article

UPC

783585324449

Dimensions

Taille de l'afficheur

1 1/4"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2