HUBBELL CANADA
Image of 07406094 07406094
Discontinué

07406094

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07406094

Connecteur étanche Kellems® 45° mâle, 2" avec maillure

Standard Product

Général

Application

45 Degree Male

Catalog Number

07406094

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type d'article

UPC

783585497334

Dimensions

Taille de l'afficheur

2"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2