

Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSRT150
Dans les emplacements humides, liez les conduits EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide des connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle 12-1416 du CEC.
Catalog Number
CCSRT150
UPC
626463044315
Dimensions
2.102 po x 2.256 po x 2.457 po
Hauteur
2.457 in
Largeur
2.256 in
Longueur
2.102 in
Poids
0.45 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
3840
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10