Marque: TradeSelect
No de catalogue: CKSRT125
Catalog Number
CKSRT125
UPC
626463044483
Dimensions
1.894 po x 2 po x 3.878 po
Hauteur
3.878 in
Largeur
2 in
Longueur
1.894 in
Poids
0.53 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
3200
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20