

Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSIRT125
Catalog Number
CCSIRT125
UPC
626463044391
Dimensions
1.894 po x 2 po x 2.481 po
Hauteur
2.481 in
Largeur
2 in
Longueur
1.894 in
Poids
0.39 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
5120
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20