

Marque: Killark
No de catalogue: CUP-5-EX
Les bouchons filetés de fermeture de Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Les versions Ex sont certifiées Quad Listed. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre, en acier et en fer avec un placage électrolytique en zinc.
Catalog Number
CUP-5-EX
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Natural
UPC
783936049687
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
13ATEX1196U
Numéro de dossier « IECE »
13.0073U
Quantité dans l'emballage
25