
Marque: Killark
No de catalogue: CUPX-4
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
CUPX-4
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP
Type
Bouchon à tête carrée
Type de fini
UPC
783936090658
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.13
Taille du moyeu
1-1/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10