HUBBELL CANADA
1 angle droit 90⁰ filetage rigide/IMC Handy Ell, 2654
Image of 2654 1 angle droit 90⁰ filetage rigide/IMC Handy Ell, 2654
*Image représentative
Image of 2654 1 angle droit 90⁰ filetage rigide/IMC Handy Ell, 2654

1 angle droit 90⁰ filetage rigide/IMC Handy Ell, 2654

Marque: Raco

No de catalogue: 2654

1 angle droit 90⁰ filetage rigide/IMC Handy Ell.

  • Joint et couvercle inclus
  • Autres tailles disponibles
Conduit

Général

Catalog Number

2654

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Couplings

UPC

050169026540

Dimensions

Dimensions

1.52 po x 3.87 po x 2.08 po

Hauteur

2.08 in

Largeur

3.87 in

Longueur

1.52 in

Poids

0.62 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25