HUBBELL CANADA
Image of YAZ1CTC12 1 AWG, CU, 1 trou, 1/2 montants, canon long, fenêtre Insp., YAZ1CTC12

1 AWG, CU, 1 trou, 1/2 montants, canon long, fenêtre Insp., YAZ1CTC12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ1CTC12

1 AWG CU, un trou, taille des montants 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur vert, 11 ou 375 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ1CTC12

Code de couleur

Green

Indice de matrice

11

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810239797

UPC 14 Digit GTIN

00781810239797

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.73 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

75 (37) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

25