HUBBELL CANADA
Image of YA1CLNT10 1 AWG, CU, 1 trou, montant n° 10, corps standard, fenêtre d'inspection, langue étroite, YA1CLNT10

1 AWG, CU, 1 trou, montant n° 10, corps standard, fenêtre d'inspection, langue étroite, YA1CLNT10

Marque: Burndy

No de catalogue: YA1CLNT10

1 AWG CU, un trou, barillet standard #10, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur VERT, 11 ou 375 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA1CLNT10

Code de couleur

Green

Indice de matrice

11

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type de fini

UPC

781810054765

UPC 14 Digit GTIN

00781810054765

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - D en pouces

0.94 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.69 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

75 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

75 (37) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100