HUBBELL CANADA
1" Connecteur à compression EMT Raintight, isolé
Image not found
Image not found

1" Connecteur à compression EMT Raintight, isolé

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CCSIRT100

Dans les endroits humides, fixez le conduit EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1423.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc-électroplaqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Isolé
  • Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
  • cUL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint débouchure installé

Général

Catalog Number

CCSIRT100

UPC

626463044384

Dimensions

Dimensions

1.516 po x 1.638 po x 2.067 po

Hauteur

2.067 in

Largeur

1.638 in

Longueur

1.516 in

Poids

0.24 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

cUL Listed

Enregistré pour certification

cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Nombre de paquets minimum

15

Quantité dans l'emballage

75