Marque: TradeSelect
No de catalogue: CCSRT100
Catalog Number
CCSRT100
UPC
626463044292
Dimensions
1.516 po x 1.638 po x 2.008 po
Hauteur
2.008 in
Largeur
1.638 in
Longueur
1.516 in
Poids
0.24 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
5400
Nombre de paquets minimum
15
Quantité dans l'emballage
75