HUBBELL CANADA
1 ¼" Connecteur droit étanche avec agrippe-câble en maillure, K1251-MG
Image of K1251-MG 1 ¼" Connecteur droit étanche avec agrippe-câble en maillure, K1251-MG
*Image représentative
Image of K1251-MG 1 ¼" Connecteur droit étanche avec agrippe-câble en maillure, K1251-MG

1 ¼" Connecteur droit étanche avec agrippe-câble en maillure, K1251-MG

Marque: Killark

No de catalogue: K1251-MG

1 ¼" Connecteur droit étanche avec agrippe-câble en maillure.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou agrippe-câble
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable
  • L'anneau maillure en acier inoxydable résiste à la corrosion et empêche l'arrachement du conduit dans les installations à haute résistance.

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Agrippement de maille

Yes

Catalog Number

K1251-MG

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur isolé droit étanche avec agrippe-câble en maillure

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936383293

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

2