HUBBELL CANADA
Image of YAZV1C2TC14FX 1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV1C2TC14FX

1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZV1C2TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV1C2TC14FX

1 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1 AWG (B/C) CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur vert, 11 ou 375 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV1C2TC14FX

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

11

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive

Type de fini

UPC

781810228333

UPC 14 Digit GTIN

00781810228333

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

3.04 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

75

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1 F AWG;1 G AWG;1 J AWG;1 K AWG;1 N AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100