HUBBELL CANADA
Image of SB3100S Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, trois 1/Po. Prises filetées, Gris, SB3100S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, trois 1/Po. Prises filetées, Gris, SB3100S

OU

Marque: TayMac

No de catalogue: SB3100S

Boîte résistant aux intempéries 1-Groupe, trois 1/Po. Prises filetées, Gris.

Les boîtiers de sortie rectangulaires de la série SB sont fabriqués en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure avec un revêtement en poudre de première qualité. Disponibles en gris, blanc ou bronze en configuration 1-groupe. Les boîtiers de sortie sont homologués par les UL et les.

  • Construction en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure 
  • Finition en poudre de qualité supérieure 
  • Bouchons de fermeture, vis de terre et matériel de montage inclus 
  • Instructions d'installation incluses

Général

Catalog Number

SB3100S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Matériau

Métal moulé

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Three

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

UPC

092326110822

Dimensions

Capacité en pieds cubes

27.28077 cu.in

Hauteur

4.58 in

Hauteur de l'emballage

4 in

Largeur

2.85 in

Largeur de l'emballage

4 in

Longueur de l'emballage

2.188 in

Poids de l'emballage

0.96 lb

Profondeur

2.09 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

Three

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap