HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, base de prise de moteur 1.600 po. Dia., 15A, 125V, gris, 5153-0
Image of 5153-0 Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, base de prise de moteur 1.600 po. Dia., 15A, 125V, gris, 5153-0
Liquidation

Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, base de prise de moteur 1.600 po. Dia., 15A, 125V, gris, 5153-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5153-0

Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, base de prise de moteur 1.600 po. Dia., 15A, 125V, gris.

  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • Socle de prise pour moteur, 1,600 de diamètre, 125V, 15A dispositif de câblage inclus
  • Montage horizontal

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5153-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169515303

Dimensions

Capacité en pieds cubes

28.0172763 cu.in

Hauteur

2.91 in

Hauteur de l'emballage

2.813 in

Largeur

4.563 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur de l'emballage

1 in

Poids

0.35 lb

Poids de l'emballage

0.45 lb

Profondeur

2.11 in

Profondeur actuelle

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap