HUBBELL CANADA
1-groupe Couvercle en cours d'usage intensif anti-intempéries, EXTRA DUTY®,Vertical, 8-in-1, 3.125" profondeur, gris, MX3200CN
Image of MX3200CN 1-groupe Couvercle en cours d'usage intensif anti-intempéries, EXTRA DUTY®,Vertical, 8-in-1, 3.125" profondeur, gris, MX3200CN

1-groupe Couvercle en cours d'usage intensif anti-intempéries, EXTRA DUTY®,Vertical, 8-in-1, 3.125" profondeur, gris, MX3200CN

Marque: TayMac

No de catalogue: MX3200CN

1-groupe Couvercle en cours d'usage intensif anti-intempéries, EXTRA DUTY®,Vertical, 8-in-1, 3.125" profondeur, gris.

  • Heavy duty die-cast metal construction with premium powder coat
  • Quick-Fit keyhole mounting system allows installation in under a minute
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) for 8-in-1 custom device configurations, comes pre-configured for GFCI
  • Includes attached gasket and mounting hardware
  • Lockable tab
  • Extra Duty® rated
  • Vertical mount

Général

Catalog Number

MX3200CN

Couleur

Gray

Série

EXTRA DUTY® Series

UPC

805035052181

Logistique

Quantité dans l'emballage

4