HUBBELL CANADA
1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CS
Image of MKG420CS 1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CS
Image of MKG420CS 1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CS
play
3D View
play
360 View
+4
TAYMAC®: Extra-Duty Overview

1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte, MKG420CS

Marque: TayMac

No de catalogue: MKG420CS

Nom de la collection: EXTRA DUTY®

1 Groupe, Trousse complet de couvercle en usage - EXTRA DUTY® Hubbell WRTR 15 AMP auto-test DDFT, couvercle standard en utilisation, boîte.

  • Système de montage de trou de serrure Quick-Fit™ permettant une installation en moins d'une minute 
  • Dispositif Hubbell WRTR de haute qualité inclus 
  • Le kit comprend une boîte, un récipient et un couvercle 
  • Comprend un joint et un matériel de montage 
  • Onglet verrouillable

Général

Application

Conçu pour être utilisé chaque fois qu'une protection anti-intempéries est nécessaire pendant l'utilisation d'une prise.

Catalog Number

MKG420CS

Construction

Non métallique

Couleur

Clair

Méthode de montage

Multi-directional

Résistant aux intempéries

Oui

Série

EXTRA DUTY® Series

Type

  • Boîtier
  • Couvercle
  • Dispositif

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Non-metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169504413

Dimensions

Capacité en pieds cubes

136.07667 cu.in

Hauteur

5.89 in

Hauteur de l'emballage

5.89 in

Largeur

4.53 in

Largeur de l'emballage

4.53 in

Longueur de l'emballage

5.1 in

Poids de l'emballage

1.606 lb

Profondeur

5.1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Conformité

Extra-Duty

Enregistré pour certification

UL Listed

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap