HUBBELL CANADA
1-groupe, un duplex, taille standard en polycarbonate, montage en boîtier couvercle anti-intempéries, HBL52CM21W
Image of HBL52CM21W 1-groupe, un duplex, taille standard en polycarbonate, montage en boîtier couvercle anti-intempéries, HBL52CM21W
Image of HBL52CM21W 1-groupe, un duplex, taille standard en polycarbonate, montage en boîtier couvercle anti-intempéries, HBL52CM21W

1-groupe, un duplex, taille standard en polycarbonate, montage en boîtier couvercle anti-intempéries, HBL52CM21W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL52CM21W

Couvercle anti-intempéries, 1-groupe, une ouverture duplex, polycarbonate de taille standard, montage en boîtier.

  • Vis en acier inoxydable et joint en néoprène inclus pour le montage sur des boîtiers étanches de type FS/FD
  • thermoplastique blanc, montage vertical sur boîtier FS/FD, résistant à la corrosion
  • couvercle de levage à ressort PBT blanc pour les prises doubles étanches

Produit standard

Général

Application

Prise double

Catalog Number

HBL52CM21W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Orientation

Vertical Mount

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Thermoplastic
  • Spring - Stainless Steel

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

Vertical Mount Duplex

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585807881

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Orientation

Vertical Mount

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

10