HUBBELL CANADA
Image of 2904RT 1 in. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2904RT

1 in. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé, 2904RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2904RT

1 in. EMT Connecteur à compression Raintight, non isolé.

Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Marqué "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint d'étanchéité KO installé
Conduit

Général

Catalog Number

2904RT

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Connectors

UPC

050169290491

Dimensions

Dimensions

1.803 po x 1.56 po x 1.645 po

Hauteur

1.645 in

Largeur

1.56 in

Longueur

1.803 in

Poids

0.216 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Nombre de paquets minimum

15

Quantité dans l'emballage

75