
Marque: Killark
No de catalogue: SC-1 LB
Il ne rétrécit pas et forme un joint sûr. La série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc. Il est homologué UL pour une utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS. Elle est également certifiée CSA pour une utilisation avec n'importe quel raccord d'étanchéité certifié CSA.
Application
Le mastic d'étanchéité de la série SC est un ciment largement utilisé pour sceller les conduits afin d'empêcher la propagation de gaz explosifs.
Catalog Number
SC-1 LB
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Mastic d'étanchéité
UPC
783936585109
Dimensions
4 po x 4 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Poids
1.04 lb
Poids brut de l'emballage
1.04
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10