
Marque: Raco
No de catalogue: 2004
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2004
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Connectors
UPC
050169020043
Dimensions
1.69 po x 1.68 po x 1.68 po
Hauteur
1.68 in
Largeur
1.68 in
Longueur
1.69 in
Poids
0.198 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
4800
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100