HUBBELL CANADA
Image of EKJ-331SS-EX 1" x 31" Coupleur flexible, acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-331SS-EX

1" x 31" Coupleur flexible, acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-331SS-EX

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-331SS-EX

1" x 31" Coupleur flexible, acier inoxydable, quadruple homologation.

  • Construction métallique flexible en acier inoxydable
  • Raccord mâle NPT (316SS) soudé à chaque extrémité
  • Tresse extérieure (304SS) avec tuyau flexible intérieur en 321SS
  • Revêtement intérieur en tissu enduit de silicone
  • Certifié QUAD

Construction à tresse en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervuré pour faciliter l'installation. Fourni avec deux mamelons en acier zingué.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

EKJ-331SS-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

acier inoxydable

Série

EKJ

Type

Accouplement flexible

Type de fini

UPC

783936073569

Dimensions

Poids brut de l'emballage

12.29

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

10ATEX11068U

Numéro de dossier « IECE »

10.0057U