Marque: Killark
No de catalogue: VLJX-3M
Les boîtes de sortie de la série VJ sont destinées aux emplacements standard et dangereux. Sa forme ronde est disponible en trois profondeurs, pour être utilisée comme boîte d'épissure et pour suspendre des suspensions. Des moyeux de filetage ou des couvercles vierges en option sont disponibles.
Catalog Number
VLJX-3M
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
X
Type
Outlet Box
Type de fini
UPC
783936077116
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E30107 & E3397
Motif du moyeu
X
Quantité dans l'emballage
15