HUBBELL CANADA
Image of GC15A 1/0-14, 1/2-3/4-1 TUYAU, GC15A

1/0-14, 1/2-3/4-1 TUYAU, GC15A

Marque: Burndy

No de catalogue: GC15A

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 14 AWG - 1/0 AWG, tuyau 1/2" - 1", classé Al/Cu.

  • Double classification pour les conducteurs en cuivre et en aluminium offrant une flexibilité maximale
  • étamé pour fournir une résistance de contact et prévenir la corrosion galvanique
  • les pinces prennent une portée, seuls 3 numéros de catalogue couvrent la gamme complète d'applications de 1/2 à 4 pouces
  • répertorié UL467

Général

Application

For Use With Either Copper Or Aluminum Conductors To Copper Water Pipe, Galvanized Pipe Or Steel Conduit

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

GC15A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

-0.4

Type

GC-A, Dual Rated

Type de matériel - Vis

Steel

Type de placage

Tin

UPC

781810240007

UPC 14 Digit GTIN

00781810240007

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

57 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.69 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

11/16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.69 in

Dimension - Largeur en millimètres

18 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.25 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de séries tuyau ou tube rond

1/2 -1

Conducteur - Série tuyau ou tube rond

1/2 ;3/4 ;1

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • Pipe or Tube Round-Run

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

-0.4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

250