HUBBELL CANADA
Image of YA25TC10 1/0 AWG, CU, 1 trou, montants #10, baril long, YA25TC10

1/0 AWG, CU, 1 trou, montants #10, baril long, YA25TC10

Marque: Burndy

No de catalogue: YA25TC10

1/0 AWG CU, un trou, taille de montants #10, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur PINK, 12 ou 348 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA25TC10

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810019665

UPC 14 Digit GTIN

00781810019665

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - D en pouces

0.52 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10