Marque: Burndy
No de catalogue: YA252NT14
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA252NT14
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
12
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type de fini
UPC
781810672594
UPC 14 Digit GTIN
00781810672594
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.52 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.48 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
100 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100 (61) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Quantité dans l'emballage
10