HUBBELL CANADA
1/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ252TC14
Image of YAZ252TC14 1/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ252TC14

1/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ252TC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ252TC14

1/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur Pinnk, 12 ou 348 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAZ252TC14

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

12

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810227794

UPC 14 Digit GTIN

00781810227794

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.38

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.51

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

0.62

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

77

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.04

Dimension - N en pouces

0.31

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100 Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

50