Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ252TC516E6
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAZ252TC516E6
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
12
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810197080
UPC 14 Digit GTIN
00781810197080
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
0.88
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - N en pouces
0.34
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100 Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
50