HUBBELL CANADA
Image of YAV25L2NT14FX 1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV25L2NT14FX

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C), CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YAV25L2NT14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L2NT14FX

1/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 1/0 AWG (B/C) CU, deux trous, montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 12 ou 348 index de matrices.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV25L2NT14FX

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

12

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

YAV-L-NTFX

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810285497

UPC 14 Digit GTIN

00781810285497

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.69 in

Dimension - D en pouces

1.28 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Diamètre min. en pouces

1.28 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

61 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.64 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.39 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

1/0 F AWG-1/0 K AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1/0 F AWG;1/0 G AWG;1/0 J AWG;1/0 K AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

28800

Quantité dans l'emballage

50