HUBBELL CANADA
Image of VPR10257-S39 100A 2W2P Assemblage du connecteur de service inversé, VPR10257-S39

100A 2W2P Assemblage du connecteur de service inversé, VPR10257-S39

Marque: Killark

No de catalogue: VPR10257-S39

100A 2W2P Assemblage du connecteur de service inversé.

  • Leur corps octogonal assure une bonne prise lors de la connexion ou de la déconnexion
  • les isolants ont une résistance mécanique et diélectrique élevée
  • les cosses de type "sécurité accrue" avec nervures de préhension serrent fermement les conducteurs
  • les chambres d'entrée des conducteurs en forme d'entonnoir amènent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés dans les cosses
  • l'homologation de type 4X est assurée lorsque les cosses sont isolées dans la prise VersaMate et que l'anneau de verrouillage est serré
  • les cosses sont compatibles avec les câbles marins de type P.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VPR10257-S39

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Plage de passe-câbles

0.88-1.68

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

UPC

783936398624

Dimensions

Dimensions

11.65 po x 4.56 po x 4.56 po

Hauteur

4.56 in

Largeur

4.56 in

Longueur

11.65 in

Plage de passe-câbles

0.88-1.68

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant