Marque: Killark
No de catalogue: VPR1044-S37
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VPR1044-S37
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
UPC
783936078175
Dimensions
11.65 po x 4.56 po x 4.56 po
Hauteur
4.56 in
Largeur
4.56 in
Longueur
11.65 in
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant