Marque: Killark
No de catalogue: MBH100-GGB2
La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
MBH100-GGB2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
MB
Source d'éclairage
Metal Halide
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Type de montage
Wall Bracket
UPC
783936995823
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1