HUBBELL CANADA
Image of VUXBGG-1-100 SU104 100W V Series Incandescente - Luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant un boîtier d'épissure VBC, VUXBGG-1-100 SU104
Discontinué

100W V Series Incandescente - Luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant un boîtier d'épissure VBC, VUXBGG-1-100 SU104

Marque: Killark

No de catalogue: VUXBGG-1-100 SU104

100W V Series Incandescente - Luminaire de plafond avec pieds de montage utilisant un boîtier d'épissure VBC.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation au conduit
  • Vis de réglage dans le luminaire suspendu
  • Aluminium sans cuivre (moins de 0,004 %)

Luminaire à incandescence utilitaire série V pour emplacement humide, fermé et avec joint d'étanchéité. Le boîtier est doté d'une peinture en poudre époxy appliquée électrostatiquement pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VUXBGG-1-100 SU104

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

V Series

Source d'éclairage

Incandescent

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Ceiling

UPC

783936065885

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer