Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104SB
Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.
Catalog Number
1104SB
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Conduit
Type
Switch Box, Box
Type de support
SB, Side Bracket
UPC
626463003114
Élévation du sol
Yes
Poids
0.54 lb
Profondeur actuelle
2 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50