
Marque: Raco
No de catalogue: 2192

Catalog Number
2192
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'article
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021927
Dimensions
1.5 po x 1.35 po x 1.35 po
Hauteur
1.35 in
Largeur
1.35 in
Longueur
1.5 in
Poids
0.094 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
10000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250