Marque: Raco
No de catalogue: 1762
Utilisé dans des endroits secs, reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs décalés RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
1762
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Connectors
UPC
050169017623
Dimensions
2.094 po x 1.04 po x 1.32 po
Hauteur
1.32 in
Largeur
1.04 in
Longueur
2.094 in
Poids
0.101 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
15050
Quantité dans l'emballage
50