HUBBELL CANADA
Image of 2715 1/2 po REDI-LOC® CA/MC Connecteur double pour câble, 2715

1/2 po REDI-LOC® CA/MC Connecteur double pour câble, 2715

Marque: Raco

No de catalogue: 2715

1/2 po REDI-LOC® CA/MC Connecteur double pour câble.

  • La conception à trois têtes de vis/pince peut accueillir deux câbles MCI, AC et HCF. Le connecteur peut être installé à l'aide d'une fente, d'un Phillips ou d'un Robertson.
  • La bague anti-court-circuit préassemblée ne tombera pas pendant l'installation.
  • Conception réutilisable - l'installation peut être inversée aussi facilement qu'elle a été installée à l'origine.
  • Fabriqué en acier et en nylon (bague).
  • Zinc électrolytique pour une protection contre la corrosion.
  • Instructions d'installation trilingues (anglais, espagnol et français) incluses dans chaque carton d'unité.