HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 5.50 Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 50X550HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X550HSSB

1/2 x 5.50 Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

50X550HSSB

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810511381

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI