HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

12T U Emboîtement, #4/0 AWG, Index 46, UV28L

Marque: Burndy

No de catalogue: UV28L

Matrice Nest U en acier inoxydable, 4/0 AWG, adaptateur 46, à utiliser avec l'adaptateur de pénétrateur Y39P3 ou Y35P3.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Nest U Style
  • Die Index 46
  • Use with Indenter Y34PA
  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style nid en U
  • indice de matrice 46
  • à utiliser avec le pénétrateur Y34PA

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y34PA Indenter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UV28L

Indice de matrice

46

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810007808

UPC 14 Digit GTIN

00781810007808

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1