HUBBELL CANADA
Image of UN 12T U Filière, Index N, UN

12T U Filière, Index N, UN

Marque: Burndy

No de catalogue: UN

Matrice en U en acier inoxydable, indice N.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice N

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UN

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

N

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627495

UPC 14 Digit GTIN

00781810627495

Dimensions

Poids

0.24 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1