HUBBELL CANADA
Image of U3CRT 12T U Matrice, blanc, index 9, U3CRT

12T U Matrice, blanc, index 9, U3CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: U3CRT

Filière en U en acier inoxydable, blanc, indice 9.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : blanc
  • Indice de matrice 9

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U3CRT

Code de couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

9

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627457

UPC 14 Digit GTIN

00781810627457

Dimensions

Poids

0.43 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1