HUBBELL CANADA
Image of YAV10T2BOX 14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV10T2BOX

14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV10T2BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10T2BOX

14-10 AWG - 12-10 Sol CU, un trou, taille des goujons 5/16, baril standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable