HUBBELL CANADA
Image of GF8200SGR 15A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Rouge, GF8200SGR
Discontinué

15A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Rouge, GF8200SGR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GF8200SGR

15A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Rouge.

Le GFR industriel extra-robuste exclusif de Hubbell est spécialement conçu et construit pour résister aux applications et aux environnements exigeants. Les équipements d'usine, les générateurs portables et les usines de traitement des eaux usées ne sont que quelques-unes des nombreuses installations exigeantes nécessitant un niveau de performance supplémentaire. Le GFR industriel répond à ces applications uniques grâce à une conception innovante, des matériaux de qualité supérieure et une construction robuste et résistante à la corrosion. Cette solution de sécurité inclut l'inviolabilité (TR) et la résistance aux intempéries (WR) comme construction standard.

  • Construction robuste et robuste, boîtier en polyester hautement résistant aux chocs
  • résistant à la corrosion : contacts frontaux nickelés, sangle de montage, bornes de ligne/charge et pinces à bornes, vis en acier inoxydable
  • moniteur automatique breveté, technologie de déni de puissance

Général

Catalog Number

GF8200SGR

Couleur

Rouge

Type

Tamper-Resistant/Weather-Resistant

UPC

783585581170

Logistique

Quantité dans l'emballage

10