Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFR15TRLA
Les AFCI aident à protéger contre les incendies, en éliminant l'alimentation lorsqu'ils détectent un arc, se produisant lorsqu'un fil ou un cordon endommagé est inséré dans la prise. Facilement ajouté à la plupart des espaces de vie et des chambres de la maison pour une protection supplémentaire.
Catalog Number
AFR15TRLA
UPC
783585426129
Poids
0.35 lb
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10